Uzemňovací vodiče

Číslo výrobku: SZ 2569.000

Pro vytvoření bezpečného uzemňovacího spojení s dokonalým kontaktem: s kabelovými oky v provedení M6 a M8, vhodnými pro uzemňovací šrouby, délkově optimalizované a připravené k montáži.

Číslo výrobku:
SZ 2569.000
Popis výrobku
Pro vytvoření bezpečného uzemňovacího spojení s dokonalým kontaktem.
Výhody
S kabelovými oky v provedení M6 a M8, vhodnými pro uzemňovací šrouby
Délkově optimalizované a připravené k montáži
Průřez
25 mm²
Připojení
M8 – M8
Možnosti montáže
Možnosti připojení AX: dveře/kryt M8, skříň M8, montážní deska M8
Možnosti připojení VX: dveře/kryt M8, skříň M8, montážní deska M8, bočnice M8, podlahový plech M8
Poznámka
Dodržujte montážní návod nebo brožuru o ochranném vodiči příslušného systému skříně.
Rozměry
Délka: 300 mm
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,39 kg
Brutto hmotnost
0,436 kg
Číslo celní sazby
85444290
EAN
4028177027978
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Popis výrobku
SZ Zemnicí pásek, připojení: M8-M8, pro průřez 25 mm², délka: 300 mm