Měď, pocínovaná, v různých délkách a průřezech s nalisovanými kontaktními dutinkami, působí proti SKIN efektu při vysokých frekvencích, flexibilní možnosti připojení.
- Obj. č.:
- SZ 2412225
- Popis výrobku
- Měď, pocínovaná, v různých délkách a průřezech s nalisovanými kontaktními objímkami Ploché uzemňovací pásky působí proti skinefektu při vysokých kmitočtech a nabízí současně vysoce flexibilní možnosti připojení.
- Průřez
- 25 mm²
- Připojení
- M8 – M8
- Poznámka
- Dodržujte montážní návod nebo brožuru o ochranném vodiči příslušného systému skříně.
- Rozměry
- Délka: 200 mm
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,45 kg
- Brutto hmotnost
- 0,562 kg
- Číslo celní sazby
- 74198010
- EAN
- 4028177022577
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Popis výrobku
- SZ ploché uzemňovací vodiče, velikost: M8, pro průřez 25 mm²
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)