- Obj. č.:
 
- SZ 2412310
 
- Popis výrobku
 
- Měď, pocínovaná, v různých délkách a průřezech s nalisovanými kontaktními objímkami Ploché uzemňovací pásky působí proti skinefektu při vysokých kmitočtech a nabízí současně vysoce flexibilní možnosti připojení. 
 
- Průřez
 
- 10 mm² 
 
- Připojení
 
- M6 – M6 
 
- Poznámka
 
- Dodržujte montážní návod nebo brožuru o ochranném vodiči příslušného systému skříně. 
 
- Rozměry
 
- Délka: 300 mm 
 
- Balení
 
- 10 ks 
 
- Netto hmotnost
 
- 0,3 kg
 
- Brutto hmotnost
 
- 0,359 kg
 
- Číslo celní sazby
 
- 74198010 
 
- EAN
 
- 4028177022584 
 
- ETIM 9
 
- EC000839 
 
- ETIM 8
 
- EC000839 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27062302 
 
- Popis výrobku
 
- 
SZ ploché uzemňovací vodiče, velikost: M6, pro průřez 10 mm²