Pro upevnění uzemňovacích vodičů a plochých uzemňovacích pásků.
- Obj. č.:
- SZ 2559000
- Popis výrobku
- Pro upevnění uzemňovacích vodičů a plochých uzemňovacích pásků.
- Možnosti montáže
- Na horizontální a vertikální profil skříně VX
- Na horizontálním profilu skříně TS
- Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
- Na systémové chassis 23x64 mm
- Na montážním chassis 23x64 mm
- Na systémech přípojnic PS
- Podlahové plechy
- Poznámka
- Pro montáž na horizontální TS, skříňovém profilu SE je třeba použít klecové nebo nástrčné matice
- Rozměry
- Závit: M8
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,24 kg
- Brutto hmotnost
- 0,297 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177027770
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Upevňovací materiál pro systémové děrování, velikost: M8
- Dokumentace
- Informační leták