Upevňovací materiál pro uzemňovací vodiče a ploché uzemňovací vodiče

Obj. č.: SZ 2570000

Pro upevnění uzemňovacích vodičů a plochých uzemňovacích pásků.

Obj. č.:
SZ 2570000
Popis výrobku
Pro upevnění uzemňovacích vodičů a plochých uzemňovacích pásků.
Možnosti montáže
Na horizontální a vertikální profil skříně VX
Na horizontálním profilu skříně TS
Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
Na systémové chassis 23x64 mm
Na montážním chassis 23x64 mm
Na systémech přípojnic PS
Podlahové plechy
Poznámka
Pro montáž na horizontální TS, skříňovém profilu SE je třeba použít klecové nebo nástrčné matice
Rozměry
Závit: M6
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,1 kg
Brutto hmotnost
0,13 kg
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177027992
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
SZ Upevňovací materiál pro systémové děrování, velikost: M6