Centrální uzemňovací bod s uzemňovacím kabelem o délce 0,3 m pro jednoduché napojení na rámu skříně k uzemňovací síti / síti pro vyrovnávání potenciálu (přípojný bod RBC).
- Obj. č.:
- DK 5302027
- Popis výrobku
- Centrální uzemňovací bod na rámu skříně pro jednoduché napojení skříně k uzemňovací síti / síti pro vyrovnávání potenciálu (přípojný bod RBC).
- Oblasti použití
- K vytvoření průběžného, centrálního vyrovnání potenciálu mezi všemi zabudovanými komponenty, resp. k zajištění stávajícího funkčního uzemnění podle DIN EN 50 310
- Popis funkce
- Vytvoření kontaktů všech plochých dílů s rámem skříně jako centrálním uzemňovacím bodem ve spojení s vytvořením kontaktů všech vestavných komponent na stejný potenciál, přes kontaktující upevnění nebo pomocí samostatného zemnicího pásku
- Rozsah dodávky
- 7 zemnicích pásků (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, pro dveře a volitelné bočnice
Centrální uzemňovací bod
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- Pokud bylo elektrikářem provedeno posouzení rizika na základě konečného použití a nebyl zjištěn zvýšený potenciál rizika, nejsou nutná žádná opatření k provedení ochranného uzemnění
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,26 kg
- Brutto hmotnost
- 0,265 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177955332
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Popis výrobku
- VX IT sada pro vyrovnání potenciálu
- Dokumentace
- Informační leták