Pro vylepšenou EMC.
- Obj. č.:
- VX 5302028
- Popis výrobku
- Pro vylepšenou EMC.
- Výhody
- Napojení všech součástí skříně přes zemnicí plochý pásek k centrální, vertikální liště pro vyrovnání potenciálu (RBB) přes konstrukci rámu jako centrální sběrný bod
- Oblasti použití
- Zajištění kontinuálního vyrovnání potenciálu nebo funkčního uzemnění
- Zlepšený ochranný účinek podle DIN EN 50 310 vůči vysokofrekvenčním rušivým emisím
- Sada je navržena pro kombinaci s plnými dveřmi z ocelového plechu, pro podporu dosažení lepšího stínění proti rušivému záření.
- Popis funkce
- Lišta pro vyrovnání potenciálu pro centrální vyrovnání potenciálu veškerého vybavení ve skříni a vestavných komponent, pokud mají přípojný bod pro vyrovnání potenciálu
- Rozsah dodávky
- 6 plochých zemnicích pásků (M8), 16 mm² pro dveře z ocelového plechu, boční stěny, lišta pro vyrovnání potenciálu
Lišta pro vyrovnání potenciálu, délka 1545 mm, pro výšku 1800–2000 mm
Včetně upevňovacího materiálu - Montážní pokyn
- Specifické připojovací kabely mezi vestavnými komponenty a lištou pro vyrovnání potenciálu
- Poznámka
- Pokud bylo elektrikářem provedeno posouzení rizika na základě konečného použití a nebyl zjištěn zvýšený potenciál rizika, nejsou nutná žádná opatření k provedení ochranného uzemnění
- Za účelem zajištění zvýšeného stínícího účinku skříně se vychází z použití skříně s korpusem plným ze všech stran, jaký existuje u variant skříní IP s plnými dveřmi z ocelového plechu vpředu (pouze jako konfigurace), plným střešním plechem, přišroubovanými bočními stěnami, plným dnem
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,7 kg
- Brutto hmotnost
- 1,9 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Popis výrobku
- Sada pro vyrovnání potenciálu Plus pro VX IT, pro vylepšenou EMC. Lišta pro vyrovnání potenciálu určena pro centrální vyrovnání potenciálu veškerého vybavení ve skříni a vestavných komponent, pokud mají přípojný bod pro vyrovnání potenciálu, 6 plochých zemnicích pásků (M8), 16 mm² pro dveře z ocelového plechu, bočnice, lišta pro vyrovnání potenciálu, délka 1545 mm, pro výšku 1800–2000 mm, včetně upevňovacího materiálu, schválení: UL
- Dokumentace
- Informační leták