K doplnění stávající uzemňovací sady, resp. sady pro vyrovnávání potenciálu s cílem začlenit další prvky vybavení do uzemnění. Pro cílené vytvoření kontaktu instalovaných zařízení s rámem skříně. Zemnicí vodiče jsou osazené konektory, připravené k připojení a zkráceny na potřebnou délku.
- Obj. č.:
- DK 7829150
- Popis výrobku
- K doplnění stávající uzemňovací sady, resp. sady pro vyrovnávání potenciálu s cílem začlenit další prvky vybavení do uzemnění. Pro cílené vytvoření kontaktu instalovaných zařízení s rámem skříně. Zemnicí vodiče jsou osazené konektory, připravené k připojení a zkráceny na potřebnou délku.
- Oblasti použití
- Pro rozšíření stávající sady uzemnění / vyrovnání potenciálů
- Rozsah dodávky
- 8 zemnicích vodičů, UL Style 1015 AWG 12
Včetně připojovacího příslušenství - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,238 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177302570
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Popis výrobku
- DK-TS uzemňovací sada
- Dokumentace
- Informační leták
- Návod