- Obj. č.:
- DK 7829152
- Popis výrobku
- Dle normy DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm². K rozšíření kompletní uzemňovací sady DK 7829.150, aby zůstaly další komponenty bez potenciálu. Délka vodiče 300 mm. Pro ploché konektory 6,3 mm, uzemňovací svorníky 8 mm nebo pro fixaci kontaktními podložkami a šroubem.
- Oblasti použití
- K rozšíření stávající uzemňovací sady
- Rozsah dodávky
- 5 uzemňovacích vodičů
Včetně upevňˆovacího materiálu a identifikačních štítků - Balení
- 1 ks
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- #NV
- Dokumentace
- Informační leták