Uzemňovací sada pro KL

Obj. č.: KL 2570100

Skládající se ze všech šroubů, matic, kontaktních podložek a z uzemňovacího vodiče potřebného k uzemnění víka, délka 250 mm, průřez 4 mm².

Obj. č.:
KL 2570100
Popis výrobku
Sestávající ze všech šroubů, matic, kontaktních podložek a z uzemňovacího vodiče.
Průřez
4 mm²
Rozměry
Délka: 250 mm
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,12 kg
Brutto hmotnost
0,158 kg
Číslo celní sazby
85444290
EAN
4028177555105
ETIM 9
EC001503
ETIM 8
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Popis výrobku
Uzemňovací sada pro KL,4mm2,l=250mm,5ks
Dokumentace
Informační leták