Pro integraci hvězdicového uzemnění s předmontovanými uzemňovacími vodiči na liště pro vyrovnání potenciálů ve skříních pro datové sítě.
- Obj. č.:
- DK 7829100
- Popis výrobku
- Pro hvězdicové uzemnění. S uzemňovacími vodiči, předmontovanými na liště pro vyrovnání potenciálů lze ve skříních pro datové sítě snadno realizovat hvězdicové uzemnění.
- Rozsah dodávky
- Uzemňovací lišta z elektrovodné mědi E-Cu 57 podle DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 uzemňovacích vodičů 6 mm²
2 izolátory
Včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: ≤ 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,699 kg
- Brutto hmotnost
- 1,899 kg
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177235274
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- Uzemňovací sada do TS 800x2000x800mm