Uzemňˆovací lišta, vertikální pro VX, VX IT

Obj. č.: DK 7542000

Pomocí přiložených uzemňovacích vodičů lze hvězdicově uzemnit kabelové třmeny patch panelů, uzemňovací svorky variabilně nastavitelné, proudová zatížitelnost lišty cca 200 A.

Obj. č.:
DK 7542000
Popis výrobku
Snadná montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm DIN nebo na 482,6 mm (19") profilových lištách. Pomocí přiložených uzemňovacích vodičů lze hvězdicově uzemnit kabelové třmeny Patch panelů. Uzemňˆovací svorky jsou variabilně nastavitelné. Proudová zatížitelnost lišty cca 200 A.
Rozsah dodávky
Uzemňovací lišta z elektrovodné mědi E-Cu 57 podle DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
15 uzemňovacích vodičů 6 mm², d = 500 mm
null
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Délka: 745 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
TS
Výška: 1.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,455 kg
Brutto hmotnost
1,655 kg
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177131811
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
DK Zemnící lišta, vertikální, D: 745 mm, zemnící kabely: 15x 6 mm², D: 500 mm, připojovací svorky vodiče: 16x 2,5-16 mm²
Dokumentace
Informační leták