Pomocí přiložených uzemňovacích vodičů lze hvězdicově uzemnit kabelové třmeny patch panelů, uzemňovací svorky variabilně nastavitelné, proudová zatížitelnost lišty cca 200 A.
- Obj. č.:
- DK 7544000
- Popis výrobku
- Snadná montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm DIN nebo na 482,6 mm (19") profilových lištách. Pomocí přiložených uzemňovacích vodičů lze hvězdicově uzemnit kabelové třmeny Patch panelů. Uzemňˆovací svorky jsou variabilně nastavitelné. Proudová zatížitelnost lišty cca 200 A.
- Rozsah dodávky
- Uzemňovací lišta z elektrovodné mědi E-Cu 57 podle DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 uzemňovacích vodičů 6 mm², d = 500 mm
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Délka: 1.145 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
TS
Výška: 1.400 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,017 kg
- Brutto hmotnost
- 2,217 kg
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177131859
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- DK Zemnící lišta, vertikální, D: 1145 mm, zemnící kabely: 15x 6 mm², D: 500 mm, připojovací svorky vodiče: 16x 2,5-16 mm²
- Dokumentace
- Informační leták