K systémovému rozšíření uzemnění na vertikální liště pro vyrovnání potenciálů.
- Obj. č.:
- DK 7549000
- Popis výrobku
- K systémovému rozšíření uzemnění na vertikální liště pro vyrovnání potenciálů.
- Rozsah dodávky
- Uzemňovací vedení 6 mm², d = 500 mm
Opatřené konektory, s kabelovým okem a lisovací dutinkou
Přípojná svorka vodičů 2,5 – 16 mm²
Včetně upevňovacího materiálu - Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,58 kg
- Brutto hmotnost
- 0,687 kg
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177187320
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Popis výrobku
- DK Rozšiřující sada pro zemnící lišta, vertikální, zemnění na vertikální liště pro vyrovnání potenciálů. Zemnící kabely: 6 mm², opatřené konektory s kabelovým okem a izolovanou dutinkou, D: 500 mm, v uzemňovacích svorkách 2,5–16 mm²