K připojení uzemňovacích pásků a plochých uzemňovacích pásků na vertikální nebo horizontální profil skříně.
- Obj. č.:
- DK 7829200
- Popis výrobku
- K připojení uzemňovacích pásků a plochých uzemňovacích pásků na vertikální nebo horizontální profil skříně. Připojovací příchytka je propojena pomocí 2 šroubů do plechu s rámem skříně a má s ním bezpečný kontakt. Uzemnění je realizováno pomocí závitového svorníku M8 x 20 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 1 připojovací příchytka
2 upevňovací šrouby
1 zoubkovaná podložka
1 matice M8
1 kontaktní podložka M8
1 podložka - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,037 kg
- Brutto hmotnost
- 0,038 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177231979
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Popis výrobku
- DK Centrální uzemňovací bod
- Dokumentace
- Informační leták