Pro uzemňovací svorník 8 mm, slouží ke snadnému vyrovnání potenciálu na 8 mm uzemňovacím svorníku nebo ve spojení s centrálním uzemňovacím prvkem.
- Obj. č.:
- IT 7548210
- Popis výrobku
- Uzemňovací bod slouží k jednoduchému vyrovnání potenciálu na 8 mm uzemňovacím svorníku nebo ve spojení s centrálním uzemňovacím bodem 7829.200. K jednomu uzemňovacímu bodu je možné připojit max. pět plochých konektorů Faston (6,3 mm).
- Rozsah dodávky
- 10 uzemňˆovacích zástrček včetně upevňˆovacího materiálu.
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,11 kg
- Brutto hmotnost
- 0,126 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- Kontakt pro vyrovnání potenciálu