Přípojnice pro ochranné vodiče

Obj. č.: SZ 2364000

Obj. č.:
SZ 2364000
Oblasti použití
Připojovací příchytky do 6 mm² (jemnodrátové vodiče)
Připojovací příchytky do 10 mm² (jednodrátové a vícedrátové vodiče)
Hlavní objímka pro připojení vodičů do 35 mm²
Materiál
Ochranná vodicí lišta: měď
Připojovací svorky, držáky, šrouby: ocel
Rozsah dodávky
Přípojnice pro ochranné vodiče
42 šroubů (předmontovaných)
Rozměry
Délka: 699 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,5 kg
Brutto hmotnost
0,617 kg
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177022133
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
SZ Přípojnice pro ochrané vodiče PE, délka: 699 mm