Na ochranu citlivých elektronických součástek, pomocí tohoto normovaného připojovacího bodu (tlačítko) lze dosáhnout vyrovnání potenciálů.
- Obj. č.:
- DK 7752950
- Popis výrobku
- Při servisních pracích nebo přestavbách rozváděče mohou vznikat nebezpečně vysoké rozdíly potenciálů. Pomocí tohoto normovaného připojovacího bodu (tlačítko) lze dosáhnout vyrovnání potenciálů pro ochranu citlivých elektronických součástí. Přípojný bod lze pomocí dvou šroubů přímo vodivě spojit s rámem skříní.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,032 kg
- Brutto hmotnost
- 0,035 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177325227
- ETIM 9
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- ESD - připojovací bod