Pro montáž 1pólových neutrálních nebo PEN vodičů.
- Obj. č.:
- SV 9686300
- Popis výrobku
- Pro instalaci 1pólových N nebo PEN vodičů. Držák přípojnice se upevňuje na profil skříně.
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-HB - Barva
- V odstínu podobném RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Na každou fázi je možná instalace max. 4 přípojnic (dílčí vodič)
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,39 kg
- Brutto hmotnost
- 0,421 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177935983
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
- Držák přípojnic, pro (N/PEN), 1-pólový, pro přípojnice 50x10 mm (max.4x50x10 mm)