Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Číslo výrobku:
- SV 9661.100
- Popis výrobku
- Vhodný pro přímou montáž do skříňových rozvaděčů, držáků přípojnic 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 a 3073.000. Kombinace PE/PEN ve spojení s kombinovaným úhelníkem PE/PEN a spojovacím dílem pro řadové propojení E-Cu.
- Materiál
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Rozměry
- Délka: 992 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.000 mm
- Průřez
- 10 mm x 80 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 14,04 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 7,02
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177494770
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- SV Přípojnice E-Cu, ŠxV: 80x10 mm, délka 992mm, s otvory Ø 14 mm