Přípojnice E-Cu s integrovanými otvory

Číslo výrobku: SV 9661.160

Vhodný pro přímou montáž do rozváděčů, držáků přípojnic, kombinací PE/PEN ve spojení s kombinovaným úhelníkem PE/PEN a příchytkou pro řadové spojení E-Cu.

Číslo výrobku:
SV 9661.160
Popis výrobku
Vhodný pro přímou montáž do skříňových rozvaděčů, držáků přípojnic 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 a 3073.000. Kombinace PE/PEN ve spojení s kombinovaným úhelníkem PE/PEN a spojovacím dílem pro řadové propojení E-Cu.
Materiál
E-Cu
Ø hole
14 mm
Rozměry
Délka: 592 mm
Vhodné pro
Šířka: = 600 mm
Průřez
10 mm x 80 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
8,34 kg
Brutto hmotnost
8,443 kg
Podíl mědi (kg / ks)
4,17
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177494756
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
SV Přípojnice E-Cu, ŠxV: 80x10 mm, délka 592mm, s otvory Ø 14 mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Datové listy
Technika v detailu