Přípojnice PE/PEN, sestávající z přípojnic, kombinovaných úhelníků a spojovacích dílů zajišťuje konstrukci zařízení s ověřením zkouškou dle IEC 61 439-1.
- Obj. č.:
- SV 9661240
- Popis výrobku
- Přípojnice PE/PEN, sestávající z přípojnic, kombinovaných úhelníků a spojovacích dílů zajišťuje konstrukci zařízení s ověřením zkouškou dle IEC 61 439-1.
- Výhody
- Díky předem zhotoveným kombinovaným úhelníkům, spojovacím dílům a přípojnicím, individuálně přizpůsobeným šířce skříně, je možná montáž s velkou úsporou času a nákladů
- Oblasti použití
- Forma 2-4
- Materiál
- E-Cu
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Approved short-circuit current capability
- Icw|60|kA, 1 s
- Vhodné pro přípojnice
- Přípojnice E-Cu s integrovanými otvory
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 40 ‐ 10 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Šířka: 40, 80
Výška: 10, 10 mm - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 2,2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,356 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,44
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177555808
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- SV Kombinovavý úhelník PE/PEN E-Cu, ŠxV: 40x10 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny