Spojovací sada pro řadové propojení E-Cu

Obj. č.: SV 9661150

Přípojnice PE/PEN, sestávající z přípojnic, kombinovaných úhelníků a spojovacích dílů zajišťuje konstrukci zařízení s ověřením zkouškou dle IEC 61 439-1.

Obj. č.:
SV 9661150
Popis výrobku
Pro spojení pravoúhlých přípojnic od skříně ke skříni v kombinaci s kombinovanými úhelníky PE/PEN.
Materiál
E-Cu
Vhodné pro přípojnice
Přípojnice E-Cu s integrovanými otvory
Rozměry
Délka: 88 mm
Vhodné pro přípojnice
Šířka: 80
Výška: 10 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
2,6 kg
Brutto hmotnost
3,08 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,52
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177494701
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Popis výrobku
SV Spojovací sada E-Cu, délka 88 mm, pro E-Cu 80x10 mm
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny