Přípojnice PE/PEN E-Cu pro VX

Obj. č.: SV 9686528

Dle DIN EN 13 601. S integrovanými otvory.

Obj. č.:
SV 9686528
Popis výrobku
S integrovanými otvory.
Materiál
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Rozměry
Délka: 700 mm
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Průřez
30 mm x 5 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,86 kg
Brutto hmotnost
1,86 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,93
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177934887
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
PE/PEN přípojnice E-Cu 30x5mm,800mm,2ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE