Dle DIN EN 13 601. S integrovanými otvory.
- Obj. č.:
- SV 9686534
- Popis výrobku
- S integrovanými otvory.
- Materiál
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Rozměry
- Délka: 300 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 400 mm
- Průřez
- 30 mm x 10 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,58 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,79
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177934894
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- PE/PEN přípojnice E-Cu 30x10mm,400mm,2ks
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě UK