Přípojnice PE/PEN E-Cu pro VX

Obj. č.: SV 9686542

Dle DIN EN 13 601. S integrovanými otvory.

Obj. č.:
SV 9686542
Popis výrobku
S integrovanými otvory.
Materiál
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Rozměry
Délka: 1.100 mm
Vhodné pro
Šířka: = 1.200 mm
Průřez
40 mm x 10 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
7,84 kg
Brutto hmotnost
7,9 kg
Podíl mědi (kg / ks)
3,92
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177934832
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
PE/PEN přípojnice E-Cu 40x10mm,1200mm,2ks
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE