- Obj. č.:
- SV 9686.548
- Popis výrobku
- S integrovanými otvory.
- Materiál
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Rozměry
- Délka: 700 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Průřez
- 40 mm x 10 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 4,98 kg
- Brutto hmotnost
- 5,04 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 2,49
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177934849
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- PE/PEN přípojnice E-Cu 40x10mm,800mm,2ks