Dle DIN EN 13 601. S integrovanými otvory.
- Obj. č.:
- SV 9686580
- Popis výrobku
- S integrovanými otvory.
- Materiál
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Rozměry
- Délka: 900 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 1.000 mm
- Průřez
- 80 mm x 10 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 12,84 kg
- Brutto hmotnost
- 12,92 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 6,42
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177934801
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- PE/PEN přípojnice E-Cu 80x10mm,1000mm,2ks