Přípojnice PE/PEN E-Cu pro VX

Obj. č.: SV 9686584

Dle DIN EN 13 601. S integrovanými otvory.

Obj. č.:
SV 9686584
Popis výrobku
S integrovanými otvory.
Materiál
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Rozměry
Délka: 300 mm
Vhodné pro
Šířka: = 400 mm
Průřez
80 mm x 10 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
4,26 kg
Brutto hmotnost
4,3 kg
Podíl mědi (kg / ks)
2,15
Číslo celní sazby
74071000
EAN
4028177934771
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Popis výrobku
PE/PEN přípojnice E-Cu 80x10mm,400mm,2ks
Prohlášení
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE