Dle DIN EN 13 601. S integrovanými otvory.
- Obj. č.:
- SV 9686586
- Popis výrobku
- S integrovanými otvory.
- Materiál
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Rozměry
- Délka: 500 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Průřez
- 80 mm x 10 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 7,12 kg
- Brutto hmotnost
- 7,16 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 3,56
- Číslo celní sazby
- 74071000
- EAN
- 4028177934788
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- PE/PEN přípojnice E-Cu 80x10mm,600mm,2ks
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)