K výměně stávajících dveří. Volná plocha činí cca 85 %.
- Obj. č.:
- DK 5301453
- Popis výrobku
- K výměně stávajících dveří. Povrch s perforací cca 85 %.
- Materiál
- Rám: hliníkový protlačovaný profil
Větrací mřížka: ocelový plech
Profil vertikální: hliník, eloxovaný
Profil horizontální: hliník, lakovaný - Barva
- Komfortní rukojeť VX, závěsy, profil horizontální, větrací mřížka: RAL 9005
Profil vertikální: stříbrný - Rozsah dodávky
- Dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
3 závěsy 180°, namontované
Včetně upevňovacího materiálu - Montážní pokyn
- Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení
- Poznámka
- Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 240°
- Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 9,6 kg
- Brutto hmotnost
- 10,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 40,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177955073
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- VX IT dveře, hliníkové, ventilované, 800x2200 mm, RAL 9005
- Dokumentace
- Informační leták