Dveře z ocelového plechu, svisle dělené, uzavřené pro VX IT

Obj. č.: DK 5301612

K výměně stávajících dveří. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.

Obj. č.:
DK 5301612
Popis výrobku
K výměně stávajících dveří. Díky menšímu poloměru otáčení jednotlivých dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Komfortní rukojeť VX, závěsy: RAL 9005
Rozsah dodávky
Dveře, vertikálně dělené, s komfortní rukojetí VX pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E, vpravo
3 závěsy 180°, namontované na každé polovině dveří
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn
Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení
Poznámka
Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 240°
Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 160°
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
12 kg
Brutto hmotnost
15,25 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177955134
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
VX IT dveře, plné, vertikálně dělné, 800x2000 mm, RAL 7035
Dokumentace
Informační leták