K výměně stávajících dveří. Volná plocha činí cca 85 %.
- Obj. č.:
- DK 5301571
- Popis výrobku
- K výměně stávajících dveří. Povrch s perforací cca 85 %.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- Dveře: RAL 7035
Komfortní rukojeť VX: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
3 závěsy 130°, namontované z vnitřní strany
Včetně upevňovacího materiálu - Montážní pokyn
- Pro úhel otevření dveří 180° při řadovém spojení je zapotřebí 180° závěs pro řadové spojení
- Poznámka
- Úhel otevření dveří při samostatné instalaci max. 165°
- Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 110°
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 13,4 kg
- Brutto hmotnost
- 14,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 54,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177955110
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- VX IT dveře, ventilované, 800x2000 mm, RAL 7035
- Dokumentace
- Informační leták