Pro spolehlivou ochranu před nepovolaným přístupem. Oddělení ovládací a strojní části.
- Obj. č.:
- SZ 1485744
- Materiál
- Dveře a dveřní rám: ocelový plech
- Povrch
- Dveře: strukturovaná prášková barva
Dveřní rám: pozinkovaný - Barva
- Dveře: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dveře
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Včetně upevňovacích šroubů - Možnosti montáže
- Ve skříni AX z plastu na výlisky pro samořezné šrouby v bočnicích
- Poznámka
- Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A
- Vhodné pro typ skříně
- AX z plastu
- Vhodné pro šířku
- = 400 mm
- Vhodné pro výšku
- = 400 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1 mm
- Úhel otevření dveří
- 105°
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,94 kg
- Brutto hmotnost
- 2,04 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177965874
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- Vnitřní dveře SZ pro plastové skříně AX, pro skříně: šířka × výška: 400 × 400 mm
- Dokumentace
- Návod