Pro spolehlivou ochranu před nepovolaným přístupem. Oddělení ovládací a strojní části.
- Obj. č.:
- SZ 1381660
- Materiál
- Dveře: ocelový plech
- Povrch
- Dveře: strukturovaná prášková barva
- Barva
- Dveře: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dveře
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Včetně upevňovacího materiálu - Možnosti montáže
- Pro montáž do AX z ocelového plechu a AX z nerezové oceli pouze ve spojení s lištou pro vnitřní vybavení AX
- Poznámka
- Sériová uzavírací vložka typu Doppelbart, zaměnitelná za uzavírací vložky 27 mm, provedení A
- Vhodné pro typ skříně
- AX ocelový plech
- Vhodné pro šířku
- = 600 mm
- Vhodné pro výšku
- = 600 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1 mm
- Úhel otevření dveří
- 100°
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,8 kg
- Brutto hmotnost
- 4,18 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177971134
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- SZ vnitřní dveře pro kompaktní rozváděčovou skříň AX z ocelového plechu, pro skříň ŠxV: 600x600 mm
- Dokumentace
- Návod