Sada dveří OCP pro rack OCP ORV3

Obj. č.: IT 7100510

Obsahuje komfortní rukojeť s bezpečnostní tlačítkovou vložkou pro lepší ochranu přístupu.

Obj. č.:
IT 7100510
Výhody
Vylepšená ochrana přístupu
Optimální servisní přístup díky asymetricky děleným zadním dveřím
Materiál
Ocelový plech
Povrch
základní barva nanášena máčením a práškové lakování
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Přední dveře, jednodílné, ventilované
Asymetricky dělené zadní dveře, ventilované
Přední a zadní komfortní rukojeti s bezpečnostní zámkovou vložkou s tlačítkem
12 závěsů
Rozměry
Šířka: 596 mm
Výška: 2.236 mm
Hloubka: 35 mm
Balení
2 ks
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177998612
ETIM 9
EC000747
Popis výrobku
Sada dveří OCP, obsahující jednodílné přední dveře a dvoudílné zadní dveře, RAL 9005, pro rack OCP ORV3, 44 U
Dokumentace
Návod