- Obj. č.:
- TS 8610680
- Popis výrobku
- Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.
- Materiál
- Rám: hliníkový protlačovaný profil
Rohové díly: zinkový tlakový odlitek
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
Okénko (s potiskem uvnitř): RAL 7015
- Rozsah dodávky
- Rám prosklených dveří s bezpečnostním sklem
Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart
180° závěsy (4 kusy)
Průhledová plocha: š – 140 mm, v – 160 mm
- Průhledová plocha
- Šířka průhledového okna: 460 mm
Výška průhledového okna: 1.640 mm
- Výška průhledového okna
- 1 640 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pro
- Typ skříně: DK-TS
TS 8
SE
Šířka: = 600 mm
Výška: = 1.800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 11,97 kg
- Brutto hmotnost
- 12,6 kg
- Číslo celní sazby
- 76101000
- EAN
- 4028177211827
- ECLASS 8.0
- 27182204