Dveře z ocelového plechu pro DK-TS

Obj. č.: DK 7824205

K výměně stávajících dveří. Se 180 závěsy a otočnou rukojetí s bezpečnostním zámkem č. 3524 E.

Obj. č.:
DK 7824205
Popis výrobku
K výměně stávajících dveří. Se 180° závěsy a otočnou rukojetí s bezpečnostním zámkem č. 3524 E, k záměně za komfortní rukojeť.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Vhodné pro
Typ skříně: DK-TS
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
27,075 kg
Brutto hmotnost
28,5 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177237643
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Dveře na DK-TS, 600x1999