Produkt končí dnem: 31. 10. 2021
- Obj. č.:
- DK 7824207
- Popis výrobku
- K výměně stávajících dveří. Se 180° závěsy a otočnou rukojetí s bezpečnostním zámkem č. 3524 E, k záměně za komfortní rukojeť.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pro
- Typ skříně: DK-TS
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 34,485 kg
- Brutto hmotnost
- 36,3 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177233683
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- Dveře na DK-TS, 800x1999