Dveře z ocelového plechu, s ventilačními otvory pro DK-TS

Obj. č.: DK 7824203

K výměně stávajících dveří. Se 180 závěsy a otočnou rukojetí s bezpečnostním zámkem č. 3524 E.

Obj. č.:
DK 7824203
Popis výrobku
Se 180° závěsy a otočnou rukojetí s bezpečnostním zámkem č. 3524 E, k záměně za komfortní rukojeť. Pro optimální průtok vzduchu ve skříních pro datové sítě s větším podílem aktivních komponentů. Perforovaná plocha s volným prostorem pro přívod vzduchu > 78 %.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: DK-TS
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
14,3 kg
Brutto hmotnost
15,3 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177237636
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
Dveře na DK-TS, 600x1999