Produkt končí dnem: 31. 12. 2023
- Obj. č.:
- DK 7824204
- Popis výrobku
- Se 180° závěsy a otočnou rukojetí s bezpečnostním zámkem č. 3524 E, k záměně za komfortní rukojeť. Pro optimální průtok vzduchu ve skříních pro datové sítě s větším podílem aktivních komponentů. Perforovaná plocha s volným prostorem pro přívod vzduchu > 78 %.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: DK-TS
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 17,4 kg
- Brutto hmotnost
- 18,4 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177237100
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- Dveře na DK-TS, 800x1999