Dveře z ocelového plechu, s ventilačními otvory pro DK-TS

Číslo výrobku: DK 7824.223

K výměně stávajících dveří. Se 180 závěsy a otočnou rukojetí s bezpečnostním zámkem č. 3524 E.

Číslo výrobku:
DK 7824.223
Popis výrobku
Se 180° závěsy a otočnou rukojetí s bezpečnostním zámkem č. 3524 E, k záměně za komfortní rukojeť. Pro optimální průtok vzduchu ve skříních pro datové sítě s větším podílem aktivních komponentů. Perforovaná plocha s volným prostorem pro přívod vzduchu > 78 %.
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: DK-TS
Šířka: 600 mm
Výška: 2.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
19,285 kg
Brutto hmotnost
20,3 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177234215
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204