K výměně stávajících dveří. Se 180 závěsy a otočnou rukojetí s bezpečnostním zámkem č. 3524 E.
- Obj. č.:
- DK 7824201
- Popis výrobku
- Na obou stranách perforovaná plocha s otvorem pro přívod vzduchu > 78% pro optimální proudění vzduchu.
- Materiál
- Dveře: ocelový plech
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm - Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Prosklené dveře, s ventilačními otvory
Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
180° závěsy (4 kusy)
Včetně upevňovacího materiálu - Montážní pokyn
- Pro řady skříní TS s oceloplechovými dveřmi lze použít pouze závěs 180° s obj. č. 7824.520.
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
SE
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 19,38 kg
- Brutto hmotnost
- 20,4 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177236134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- Dveře na DK-TS, 600x1999