K výměně stávajících dveří. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.
- Obj. č.:
- DK 7824362
- Popis výrobku
- Se 130° závěsy a tyčovým uzávěrem včetně komfortní rukojeti pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem č. 3524 E. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní. Plošná perforace dveří u varianty s ventilačními otvory navíc podporuje klimatizaci vestavěných komponent. Perforovaná plocha s volným prostorem pro přívod vzduchu > 78 %.
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Vhodné pro
- Typ skříně: DK-TS
Šířka: 600 mm
Výška: 2.200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 24,7 kg
- Brutto hmotnost
- 25,4 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177302792
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204