Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 12. 2014
- Obj. č.:
- DK 7824282
- Popis výrobku
- S prosklenou plochou, 4bodovým tyčovým uzávěrem a komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E. Dělené provedení umožňuje prostorově optimalizovanou instalaci skříní a zároveň nejlepší přístup díky menší vzdálenosti mezi jednotlivými řadami skříní. Max. úhel otevření dveří díky již integrovaným závěsům 180°.
- Materiál
- Rám: ocelový plech
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm - Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Výšku 2200 nelze kombinovat s otočným rámem 45 U.
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 37,6 kg
- Brutto hmotnost
- 37,6 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177570931
- ECLASS 8.0
- 27182204