Je-li např. pro zachování únikových cest třeba nainstalovat namísto jedněch dveří o šířce 800 mm dvoje dveře o šířce 400 mm.
- Obj. č.:
- TS 8801450
- Popis výrobku
- Je-li např. pro zachování únikových cest třeba nainstalovat namísto jedněch dveří o šířce 800 mm dvoje dveře o šířce 400 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 dveře včetně dveřního rámu
Závěsy
Uzavírací díly - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
VX SE
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 33,8 kg
- Brutto hmotnost
- 40 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177325630
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- TS Dveře se zámkem a vedlejší dveře, pro TS, TS IT, SE, pro ŠxV: 800x2000 mm
- Dokumentace
- Informační leták