Ochranná lišta pro VX, TS, VX SE

Obj. č.: TS 8801010

Může zabránit nechtěnému pohybu směrem do otevřeného rámu skříně. Pro šířku skříně 1200 mm, s možností zkrácení, resp. rozdělení pro jiné rozměry.

Obj. č.:
TS 8801010
Popis výrobku
Alternativa ke dveřím např. v uzamčených rozvodnách. Může zabránit pádům do otevřeného rámu skříně. Při údržbových pracích se jednoduše vyjme.
Materiál
Dřevo, stříkané
Barva
RAL 3000
Délka
1 090 mm
Poznámka
Možnost zkrácení na jiné rozměry (šířka skříně 110 mm)
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
Šířka: ≤ 1.200 mm
Vhodné pro typ skříně
VX
TS
VX SE
Vhodné pro
Typ skříně: VX: ≤ 1.200 mm
Typ skříně: TS
Typ skříně: VX SE
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,084 kg
Brutto hmotnost
1,284 kg
Číslo celní sazby
44219999
EAN
4028177516984
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS Ochranná lišta, pro TS, SE, pro šířku 1200mm, lze zkrátit