Dveře z ocelového plechu, svisle dělené, uzavřené pro DK-TS

Obj. č.: DK 7816360

K výměně stávajících dveří. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.

Obj. č.:
DK 7816360
Popis výrobku
Se 130° závěsy a tyčovým uzávěrem včetně komfortní rukojeti pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem č. 3524 E. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.
Materiál
Ocelový plech
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka k obj. č.
Bez trubkového rámu dveří. Trubkový rám dveří na vyžádání.
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Vhodné pro
Typ skříně: DK-TS
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
26,6 kg
Brutto hmotnost
28 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177330498
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Popis výrobku
DK-TS Dveře dělené nevět.