Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 10. 2016
- Obj. č.:
- DK 7816362
- Popis výrobku
- Se 130° závěsy a tyčovým uzávěrem včetně komfortní rukojeti pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem č. 3524 E. Díky malému poloměru otáčení jednotlivých křídel dveří lze zmenšit vzdálenost mezi jednotlivými řadami skříní.
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka k obj. č.
- Bez trubkového rámu dveří. Trubkový rám dveří na vyžádání.
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pro
- Typ skříně: DK-TS
Šířka: 600 mm
Výška: 2.200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 28,69 kg
- Brutto hmotnost
- 30,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177330504
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- DK-TS Dveře dělené nevět.