Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.
- Obj. č.:
- TS 8610605
- Popis výrobku
- Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny.
- Materiál
- Rám: hliníkový protlačovaný profil
Rohové díly: zinkový tlakový odlitek
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm - Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- Rám: RAL 7035
Rohové díly: RAL 7035
Prosklená plocha (s potiskem uvnitř): RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Rám prosklených dveří s bezpečnostním sklem
Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart
180° závěsy (4 kusy) - Průhledová plocha
- Šířka průhledového okna: 460 mm
Výška průhledového okna: 1.840 mm - Výška průhledového okna
- 1 840 mm
- Montážní pokyn
- Při montáži namísto zadní stěny jsou zapotřebí uzavírací díly
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
VX SE
Šířka: = 600 mm
Výška: = 2.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 10,5 kg
- Brutto hmotnost
- 12,5 kg
- Číslo celní sazby
- 76101000
- EAN
- 4028177693845
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Popis výrobku
- TS Prosklené dveře, pro TS, TS IT, SE, pro ŠxV: 600x2000 mm
- Dokumentace
- Návod